Реле контролю рівня рідини, LLS 4000, G, 3/4

084H6001

Тип з'єднання: G, Розмір з'єднання [мм]: 25, Клас захисту корпусу IP: IP67, Макс. робочий тиск [бар]: 140.0, Напруга живлення [В] DC: 24

Інформація про продукт

Вага брутто 0.382 Kilogram
Bага нетто 0.343 Kilogram
Об'єм 0.521 Liter
EAN 5702428681261

 

CE evaluated Yes
EU RoHS exemption clause Ні
HMI Додаток Danfoss LLS
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Supply voltage [V] DC 24 В
Аксесуари продукту Liq. level switch accessories
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання Зовнішн.
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 99 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 4 %
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група рідини 1
2
Дозволи FCC
CE
ANATEL
CMIIT
CMIM
EAC
NBTC
TYSK
Діапазон сигналу Bluetooth (~) [м] 3 м
Діапазон температури [°C] [макс.] 120 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 248 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Діапазон температури зберігання [°C] [Макс.] 85 °C
Діапазон температури зберігання [°C] [Мін.] -40 °C
Діапазон температури зберігання [°F] [Макс.] 185 °F
Діапазон температури зберігання [°F] [Мін.] -40 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення M12
Електричне підключення, штекер/штепсель Зовнішн.
Категорія Art. 4, par. 3
Клас захисту корпусу IP IP67
Конструкція Конфіг. реле НВ/НЗ
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2031 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Сталь
Матеріал корпусу Нержавіюча сталь
Мова продукту Англійська
Назва продукту Реле контролю рівня рідини
Напруга живлення [В] DC 24 В
Напруга пост. струму вихідного реле [В] 30 В
Опис продукту Реле контролю рівня рідини
Придатний до експлуатації Liq. level switch spare parts
Розмір електричного підключення 4 контакти
Розмір з'єднання [дюйм] 3/4
Розмір з'єднання [мм] 25 мм
Споживана потужність [Вт] 2 Вт
Стандарт електричного підключення EN 61076-2-101
Стандарт з'єднання ISO 228-1
Струм вихідного реле [мA] 200 мА
Тип вихідного реле Твердий стан
Тип з'єднання G
Тип зв'язку Bluetooth
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R22
R404A
R410A
R717
R134a
Частини в комплекті Алюмінієва прокладка

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality