Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
MWP ліворуч [бар] Pe |
17 бар |
MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe |
245 фунт-сила на дюйм² |
MWP праворуч [бар] Pe |
35 бар |
MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe |
510 фунт-сила на дюйм² |
Product Name Description |
Реле тиску |
UK RoHS compliance |
Yes |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до перемикачів |
Властивості електричного підключення EN 60947 |
Гнуч., наконечники: 0,5–1,5 мм2 Гнуч., без наконечників 0,7–2,5 мм2 Суцільний/скручений: 0,75–2,5 мм2 |
Група продукції |
Switches and thermostats |
Диференціал ліва сторона [бар] [Макс.] |
4 бар |
Диференціал ліва сторона [бар] [Мін.] |
0.7 бар |
Диференціал ліва сторона [фунт/дюйм²] [Макс.] |
58 фунт на дюйм² |
Диференціал ліва сторона [фунт/дюйм²] [Мін.] |
10 фунт на дюйм² |
Дозволи |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS, Китай UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
65 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
149 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
Гумовий кабельний ввід |
Електричні характеристики EN 60947 |
Ізоляція: 400 В Ступінь забруднення: 3 Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ Short circuit prot, fuse: 16A |
Елемент вимірювання тиску |
Сильфон |
Затверджені UL холодагенти |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R717 |
Клас захисту Nema (~) |
1 |
Клас захисту корпусу IP |
IP30 |
Кількість на формат упаковки |
10 шт. |
Макс тиск випроб.ліворуч[бар] |
20 бар |
Макс тиск випроб.праворуч[бар] |
35 бар |
Навк. Темп. Примітка |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Назва виробу в досьє SCIP |
KP/KPI pressure switch |
Назва дозвільного файлу UL |
E31024 |
Номер досьє SCIP |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Номінал контакту |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V Клема D: 50 ВА, 400 В |
Опис продукту |
Здвоєне реле тиску |
Перепад права сторона [бар] |
4 бар |
Перепад права сторона [фунт/дюйм²] |
58 фунт на дюйм² |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Макс.] |
7.5 бар |
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Мін.] |
-0.2 бар |
Регулювання ліворуч діапазон Pe |
6 inHg - 108 psig |
Регулювання праворуч [бар]Pe [Макс.] |
32 бар |
Регулювання праворуч [бар]Pe [Мін.] |
8 бар |
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.] |
464 фунт-сила на дюйм² |
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.] |
116 фунт-сила на дюйм² |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
6–14 мм |
Розмір підключення тиску |
10 x 0.75 |
Стандарт підключення тиску |
ISO 261 |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
KP15A |
Тип підключення тиску |
M |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Функція контакту |
SPDT+SPST(NO) |
Функція скидання, ліворуч |
Автоматичн. |
Функція скидання, праворуч |
Вручну макс. |
Холодильні агенти без оливи |
R134a R513A R515B |
Холодоагенти |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B R717 |