Реле тиску, KP15

060-001066

null: -0.20 - 7.50, Регулювання праворуч [бар]Pe: 8.0 - 32.0, Диференціал ліва сторона [бар]: 0.70 - 4.00, Перепад права сторона [бар]: 4.0, Функція контакту: SPDT+SPST(NO), Функція скидання, ліворуч: З МІНІМАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПЕРЕЛАШТУВАННЯ

Інформація про продукт

Вага брутто 0.56 Kg
Bага нетто 0.498 Kg
Volume 1.281 Liter
EAN 5702428015660

 

Application note Not applicable for liquid line
MWP ліворуч [бар] Pe 17 бар
MWP ліворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe 245 фунт-сила на дюйм²
MWP праворуч [бар] Pe 35 бар
MWP праворуч [фунт/дюйм² надл.] Pe 510 фунт-сила на дюйм²
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,5–1,5 мм2
Гнуч., без наконечників 0,7–2,5 мм2
Суцільний/скручений: 0,75–2,5 мм2
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал ліва сторона [бар] [Макс.] 4 бар
Диференціал ліва сторона [бар] [Мін.] 0.7 бар
Диференціал ліва сторона [фунт/дюйм²] [Макс.] 58 фунт на дюйм²
Диференціал ліва сторона [фунт/дюйм²] [Мін.] 10 фунт на дюйм²
Дозволи BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS, Китай
c UL us UL873, CS C22.2
UKCA
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 149 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Гумовий кабельний ввід
Електричні характеристики EN 60947 Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ
Ізоляція: 400 В
Short circuit prot, fuse: 16A
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Затверджені UL холодагенти R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
Клас захисту Nema (~) 2
Клас захисту корпусу IP IP44
Кількість на формат упаковки 32 шт.
Макс тиск випроб.ліворуч[бар] 20 бар
Макс тиск випроб.праворуч[бар] 35 бар
Навк. Темп. Примітка 80 °C/176 °F for max 120 min
Назва дозвільного файлу UL E31024
Назва продукту Реле тиску
Номінал контакту AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Клема D: 50 ВА, 400 В
Опис продукту Здвоєне реле тиску
Перепад права сторона [бар] 4 бар
Перепад права сторона [фунт/дюйм²] 58 фунт на дюйм²
Придатний до експлуатації Ні
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Макс.] 7.5 бар
Регулювання ліворуч [бар]Pe [Мін.] -0.2 бар
Регулювання ліворуч діапазон Pe 6 inHg - 108 psig
Регулювання праворуч [бар]Pe [Макс.] 32 бар
Регулювання праворуч [бар]Pe [Мін.] 8 бар
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Макс.] 464 фунт-сила на дюйм²
Регулювання праворуч [фунт/дюйм² надл.]Pe [Мін.] 116 фунт-сила на дюйм²
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 6–14 мм
Розмір підключення тиску 1/4
Стандарт підключення тиску EN 1254-1
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип KP15
Тип підключення тиску Пайка, ODF
Тиск Штекер/Штекер ВНУТРІШН.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT+SPST(NO)
Функція скидання, ліворуч З МІНІМАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПЕРЕЛАШТУВАННЯ
Функція скидання, праворуч З МАКСИМАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ПЕРЕЛАШТУВАННЯ
Холодильні агенти без оливи R134a
R513A
R515B
Холодоагенти R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality