China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Картриджне реле тиску |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до перемикачів |
Вищий активн. тиск [бар] |
28 бар |
Вищий активн. тиск [фунт/дюйм²] |
406 фунт на дюйм² |
Група продукції |
Switches and thermostats |
Довжина кабелю [дюйм] |
59.06 дюйм |
Довжина кабелю [м] |
1.5 м |
Дозволи |
C UL US UL873 CE CE 0035 PED TÜV UKCA |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-30 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-20 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
135 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-55 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
275 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-70 °F |
Електричне підключення |
Кабель |
Затверджені UL холодагенти |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Категорія діапазону тиску |
Високий тиск |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Ключ технічної характеристики |
ACB-2UB139MW |
Колір проводу |
Чорний |
Корпус |
РЕГУЛЯРНЕ РОЗТОПЛЕННЯ |
Кількість на формат упаковки |
20 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
45 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
653 фунт-сила на дюйм² |
Монтаж |
Vertical +/- 45º |
Назва виробу в досьє SCIP |
ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
Нижчий активн. тиск [бар] |
21 бар |
Нижчий активн. тиск [фунт/дюйм²] |
305 фунт на дюйм² |
Номер досьє SCIP |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
Номінал контакту |
AC=6 A, 250 V |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Примітки щодо підключення тиску |
Нажимний шток |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір підключення тиску |
1/4 дюйма |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
ACB |
Тип кабелю |
AWG18 |
Тип підключення тиску |
Розвальцьов. |
Тиск розриву [бар] |
200 бар |
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] |
2900 фунт-сила на дюйм² |
Тиск Штекер/Штекер |
ВНУТРІШН. |
Формат упаковки |
Промислова упаковка |
Функція контакту |
SPST(NC) |
Функція скидання |
Автоматичн. |
Холодильні агенти без оливи |
R1234ze(E) R134a R513A |
Холодоагенти |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |