EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Диференційне реле тиску |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Загальні комплектуючі |
Властивості електричного підключення EN 60947 |
Гнуч., наконечники: 0,2–1,0 мм2 Гнуч., без наконечників 0,2–1,5 мм2 Суцільний/скручений: 0,2–1,5 мм2 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Yes |
Група продукції |
Switches and thermostats |
Диференціал контакту [бар] |
0.2 бар |
Дозволи |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD RINA RoHS RoHS, Китай TYSK UKCA |
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Макс.] |
4.5 бар |
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] |
0.3 бар |
Діап. настр. диф. тиску [бар] [Мін.] |
0.03 МПа |
Діап. настр. диф. тиску [МПа] [Макс.] |
0.45 МПа |
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
65 фунт на дюйм² |
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
4.3 фунт на дюйм² |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
60 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
140 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Електричне підключення |
Нарізний кабельний ввід |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
ВНУТРІШН. |
Електричні характеристики EN 60947 |
Ізоляція: 250 В Ступінь забруднення: 3 Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 2 А |
Заводське налашт. [бар] |
0.65 бар |
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] |
9 фунт-сила на дюйм² |
Затверджені UL холодагенти |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Клас захисту корпусу IP |
IP20 |
Кількість на формат упаковки |
20 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
17 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
245 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] Ре |
22 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
319 фунт-сила на дюйм² |
Навк. Темп. Примітка |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Номер досьє SCIP |
d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
Номінал контакту |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Обладнання |
Теплове реле часу |
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.] |
12 бар |
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.] |
-1 бар |
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.] |
175 фунт-сила на дюйм² |
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.] |
-15 фунт-сила на дюйм² |
Опис продукту |
Диф. Реле тиску |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Регулювання |
Відключення в разі падіння тиску |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
Pg 13.5 |
Розмір підключення тиску |
1/4 дюйма |
Стандарт електричних характеристик |
EN 60947-5 |
Стандарт електричного підключення |
DIN 40430 |
Стандарт підключення тиску |
DIN 8906 |
Тип |
MP55 |
Тип підключення тиску |
Розвальцьов. |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Формат упаковки |
Промислова упаковка |
Функція контакту |
SPDT |
Функція скидання |
Вручну мін. |
Холодоагенти |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Час повернення реле [с] |
90 с |