Диференційне реле тиску, MP54

060B016991

Функція скидання: Вручну мін., Тип підключення тиску: Розвальцьов., Розмір підключення тиску: 1/4 дюйма, Клас захисту корпусу IP: IP20, Макс. робочий тиск [бар]: 17.0

Інформація про продукт

Вага брутто 0.766 Kilogram
Bага нетто 0.65 Kilogram
Об'єм 1.972 Liter
EAN 5702424499792

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,0 мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–1,5 мм2
Суцільний/скручений: 0,2–1,5 мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал контакту [бар] 0.2 бар
Дозволи CCC
CE
CMIM
DNV∙GL
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS, Китай
TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 60 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 140 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 250 В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4 кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 2 А
Затверджені UL холодагенти R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Клас захисту корпусу IP IP20
Кількість на формат упаковки 21 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 17 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 245 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 22 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 319 фунт-сила на дюйм²
Навк. Темп. Примітка Bellows max 100 °C/212 °F
Назва продукту Диференційне реле тиску
Номінал контакту AC15=2 A, 250 V
DC13=0.2 A, 250 V
Обладнання Теплове реле часу
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Макс.] 12 бар
Операт. діапазон LP сторона [бар] Pe [Мін.] -1 бар
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Макс.] 175 фунт-сила на дюйм²
Операт. діапазон LP сторона [фунт/дюйм² надл.] Pe [Мін.] -15 фунт-сила на дюйм²
Опис продукту Диф. Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Регулювання Відключення в разі падіння тиску
Розмір електричного підключення Pg 13.5
Розмір підключення тиску 1/4 дюйма
Стандарт електричних характеристик EN 60947-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску DIN 8906
Тип MP54
Тип підключення тиску Розвальцьов.
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Вручну мін.
Фіксований перепад [бар] 0.65 бар
Фіксований перепад [фунт/кв. дюйм] 9 фунт на дюйм²
Холодоагенти R11
R113
R12
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507C
R513A
R515B
Час повернення реле [с] 120 с
Ідентичний продукт 060B101066

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality