Стандартний термостат, B20

077B2020

Тип: B20, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Морозильні камери з активним сигналом тривоги, Тепло ввімкнення [°C]: -15.0, Тепло вимкнення [°C]: -23.0, Холод вимкнення [°C]: -32.0, Холод вимкнення [°C]: -32.0, Довжина капілярної трубки [мм]: 800

Інформація про продукт

Вага брутто 0.083 Kilogram
Bага нетто 0.073 Kilogram
Об'єм 0.236 Liter
EAN 5702424002121

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Використання для продукту Морозильні камери з активним сигналом тривоги
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 760 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 800 мм
Дозволи BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Кількість на формат упаковки 100 шт.
Назва продукту Термостат
Позначення типу Стандартний термостат
Положення регулювання ТЕПЛИЙ
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Різниця теплого ввімкнення [°C] 3 °C
Сигнал холодного ввімкнення [°C] -18.4 °C
Тепло ввімкнення [°C] -15 °C
Тепло вимкнення [°C] -23 °C
Тип B20
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] -22 °C
Холод вимкнення [°C] -32 °C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality