Стандартний термостат, B0

077B0155

Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 10.5, Тепло вимкнення [°C]: 5.2, Холод ввімкнення [°C]: -1.0, Холод вимкнення [°C]: -8.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000

Інформація про продукт

Вага брутто 0.103 Kilogram
Bага нетто 0.098 Kilogram
Об'єм 0.295 Liter
EAN 5702424000615

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Yes
Використання для продукту Охолоджувачі пляшок
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 760 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 2000 мм
Дозволи CMIM
BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Кількість на формат упаковки 80 шт.
Назва продукту Термостат
Позначення типу Стандартний термостат
Положення регулювання ХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тепло ввімкнення [°C] 10.5 °C
Тепло вимкнення [°C] 5.2 °C
Тип B0
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] -1 °C
Холод вимкнення [°C] -8.5 °C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality