Стандартний термостат, B0

077B0027

Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Охолоджувачі пляшок, Тепло ввімкнення [°C]: 15.2, Тепло вимкнення [°C]: 9.0, Холод ввімкнення [°C]: 8.0, Холод вимкнення [°C]: 0.5, Довжина капілярної трубки [мм]: 1200

Інформація про продукт

Вага брутто 0.088 Kilogram
Bага нетто 0.077 Kilogram
Об'єм 0.236 Liter
EAN 5702424005153

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
UL evaluated Yes
Використання для продукту Охолоджувачі пляшок
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Out of scope
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 760 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 1200 мм
Дозволи BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Кількість на формат упаковки 100 шт.
Назва продукту Термостат
Позначення типу Стандартний термостат
Положення регулювання ХОЛОД
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тепло ввімкнення [°C] 15.2 °C
Тепло вимкнення [°C] 9 °C
Тип B0
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] 8 °C
Холод вимкнення [°C] 0.5 °C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality