Стандартний термостат, B0

077B0020

Тип: B0, Позначення типу: Стандартний термостат, Використання для продукту: Холодильники, Тепло ввімкнення [°C]: 3.5, Тепло вимкнення [°C]: -3.0, Холод ввімкнення [°C]: -4.5, Холод вимкнення [°C]: -11.8, Довжина капілярної трубки [мм]: 1000

Інформація про продукт

Вага брутто 0.086 Kilogram
Bага нетто 0.065 Kilogram
Об'єм 0.236 Liter
EAN 5702424005696

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Використання для продукту Холодильники
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Відрегул. при тиску [мм рт. ст.] 760 мм рт. ст.
Група продукції Mechanical cold controls
Довжина капілярної трубки [мм] 1000 мм
Дозволи BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 65 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -25 °C
Клеми 6,3 x 0,8 mm All
Кількість на формат упаковки 100 шт.
Назва продукту Термостат
Позначення типу Стандартний термостат
Положення регулювання ТЕПЛИЙ
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Тепло ввімкнення [°C] 3.5 °C
Тепло вимкнення [°C] -3 °C
Тип B0
Формат упаковки Промислова упаковка
Холод ввімкнення [°C] -4.5 °C
Холод вимкнення [°C] -11.8 °C

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality