SGH 22s, Оглядове скло, Пайка, ODF, Пайка, ODF

014-1098

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF

Інформація про продукт

Вага брутто 0.35 кг
Bага нетто 0.25 кг
EAN 5702428082501

 

REACH Candidate List substances >0.1% Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Lead (CAS no. 7439-92-1)
Аксесуари продукту Ні
Група продукції Оглядові скельця
Додаткова інформація Завеликий розмір
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C R410A: 165 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C R410A: 500 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C R410A: 25 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C R410A: 60 ppm
Кількість на формат упаковки 28 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 46 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 667 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Назва продукту Оглядове скло
Придатний до експлуатації Ні
Розмір виходу [дюйм] 1 1/8 in
Розмір впуску [дюйм] 1 1/8 in
Тип SGH 22s
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R410A
Індикатор вологи H індикатор

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality