Інформація про продукт

Вага брутто 36 Kilogram
Bага нетто 25.34 Kilogram
Об'єм 99.04 Liter
EAN 5702428200288

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Sight glasses
Група рідини 1
Дозволи EAC
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -10 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 14 °F
Категорія Art. 3, par. 3
Комбіновано LLG 185 + LLG 740
Кількість на формат упаковки 1 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 25 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 363 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Оглядове скло
Обладнання Ніпелі під приварювання
Опис продукту Оглядові стекла рівня рідини
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Тип LLG 995
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R717

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality