Оглядове скло, SGI 12s, Пайка, ODF
Оглядове скло, SGI 12s, Пайка, ODF

014-0127

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Тип вихідного підключення: Пайка, ODM, Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in, Індикатор вологи: Індикатор I

Інформація про продукт

Вага брутто 0.2 кг
Bага нетто 0.14 кг
EAN 5702422090281

 

Аксесуари продукту Ні
Група продукції Оглядові скельця
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C R22: 300 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C R22: 500 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C R22: 150 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C R22: 250 ppm
Кількість на формат упаковки 28 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 35 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 500 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Мідь
Матеріал корпусу Латунь
Назва продукту Оглядове скло
Придатний до експлуатації Ні
Розмір виходу [дюйм] 1/2 in
Розмір впуску [дюйм] 1/2 in
Тип SGI 12s
Тип вихідного підключення Пайка, ODM
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R22
Індикатор вологи Індикатор I

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси