Оглядове скло, SGI 10, 10.00 мм, Розвальцьов.
Оглядове скло, SGI 10, 10.00 мм, Розвальцьов.

014-0008

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів
Центр обслуговування клієнтів

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Індикатор вологи: Індикатор I, Внутрішній/Зовнішній впуск: Зовнішн.

Інформація про продукт

Вага брутто 0.18 kg
Bага нетто 0.16 kg
EAN 5702422040293

 

Аксесуари продукту Загальні комплектуючі
Внутрішній/Зовнішній випуск Зовнішн.
Внутрішній/Зовнішній впуск Зовнішн.
Група продукції Оглядові скельця
Діапазон температури [°C] [макс.] 80 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 175 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -58 °F
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C R22: 300 ppm
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C R22: 500 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C R22: 150 ppm
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C R22: 250 ppm
Кількість на формат упаковки 25 pc
Макс. робочий тиск [бар] 35 bar
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 500 psig
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Назва продукту Оглядове скло
Придатний до експлуатації Ні
Розмір виходу [дюйм] 3/8 in
Розмір виходу [мм] 10 mm
Розмір впуску [дюйм] 3/8 in
Розмір впуску [мм] 10 mm
Тип SGI 10
Тип вихідного підключення Розвальцьов.
Тип вхідного з’єднання Розвальцьов.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R22
Індикатор вологи Індикатор I

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality