China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
Тримач оглядового скла |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Аксесуари продукту |
Ні |
Група продукції |
Sight glasses |
Дозволи |
UL |
Діапазон температури [°C] [макс.] |
80 °C |
Діапазон температури [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури [°F] [Макс.] |
175 °F |
Діапазон температури [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Жовтий: мін. вол. конд. при 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R513A: 75 ppm R407F: 168 ppm R507A: 60 ppm |
Жовтий: мін. вол. конд. при 43 °C |
R134a: 170 ppm R404A: 100 ppm R407C: 225 ppm R507A: 110 ppm R22: 200 ppm R407A: 192 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R513A: 123 ppm |
Затверджені UL холодагенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Зелений: макс. конд. вологи при 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R513A: 22 ppm R507A: 15 ppm |
Зелений: макс. конд. вологи при 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R513A: 22 ppm R507A: 30 ppm |
Кількість на формат упаковки |
19 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
35 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
500 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал з'єднання |
Латунь |
Матеріал корпусу |
Латунь |
Назва дозвільного файлу UL |
ОХОЛ. ІНДИКАТОР РІДИНИ 76H4 |
Номер досьє SCIP |
323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Поплавкова куля [шт.] |
3 шт. |
Придатний до експлуатації |
Ні |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Розмір з'єднання |
½ дюйма |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1/2 in |
Стандарт з'єднання |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Сумісність мастила |
Застосування без масла |
Тип |
SGRN |
Тип з'єднання |
NPT |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Холодильні агенти без оливи |
R134a R513A |
Холодоагенти |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) |
Індикатор вологи |
Індикатор N |