OP-NL08MFXT2

114E2618

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

Використання сегмента: Протитиск середовища, Холодоагенти: R134a, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 20.25 Kg
Bага нетто 18 Kg
Volume 50.7 Liter
EAN 5702428570428

 

China RoHS compliance Out of scope
Compressor model NL8.4 MF
Description OP-NL08MFXT2
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™
In scope of WEEE and contain batteries No
Model number OP-NL08MFXT2
Product Name Description Bare unit
RLA 2.3 A
UK RoHS compliance Out of scope
Версія T2
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 253 В
Використання сегмента Протитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 231 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 5 Вт
Група продукції Condensing Units
Довжина [мм] 432 мм
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 200 мм
Електричний код G
Загальна висота [мм] 225 мм
Застосування MBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Напруга 50 Гц [В] 207 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 253 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Макс.] 253 В
Напруга вентилятора при 50 Гц (Макс.) [В] [Мін.] 207 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 207 В
Обсяг ресивера [л] 0.8 л
Платформа швидкості Fixed-speed
Підключення рідинної лінії [дюйм] 1/4 дюйм
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 5/16 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 200 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 7 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.19 А
Тип Optyma™ T2
Тип кожуха/решітки вентилятора Решітка
Тип конденсатора BG_2
Фаза 1
Холодоагенти R134a
Частота [Гц] 50 Гц
Ширина [мм] 315 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality