Optyma™, OP-LCNC008NYA09G
Optyma™, OP-LCNC008NYA09G

114F0308

Використання сегмента: Низький протитиск, R290, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 20 kg
Bага нетто 18 kg
EAN 5702428566964

 

MCC 2.30 A
Refrigerant R290
Версія A09
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 518 m³/h
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 230 mm
Електричний код G
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Модель компресора NLY80LAb
Напруга 50 Гц [В] 207 V
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 253 V
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Номер моделі OP-LCNC008NYA09G
Опис OP-LCNC008NYA09G
Позначення типу Condensing Units
Розмір лопасті вентилятора [мм] 230 mm
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 15 W
Стандарт дозволу CE
EAC
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.12 A
Тип Optyma™
Тип кожуха/решітки вентилятора Решітка
Тип конденсатора BG_3

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality