Optyma™ Plus, OP-MPTM009DYP00G
Optyma™ Plus, OP-MPTM009DYP00G

114X4111

Використання сегмента: Протитиск середовища, R404A; R448A; R449A; R452A; R454C; R455A, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 74 kg
Bага нетто 55 kg
EAN 5702424287740

 

MCC 4.9 A
Refrigerant R404A
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
RLA 3.4 A
Версія P00
Використання сегмента Протитиск середовища
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 2200 m³/h
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 25 W
Внутрішній об'єм конденсатора 0.39 mm³
Дозвільні документи ресивера CE
EAC
Діаметр вентилятора [мм] 365 mm
Електричний код G
Застосування MBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Модель компресора DLY90RAb
Напруга 50 Гц [В] 187 V
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 255 V
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Номер моделі OP-MPTM009DYP00G
Обсяг ресивера [л] 1.3 L
Опис OP-MPTM009DYP00G
Позначення типу Condensing Units
Підключення рідинної лінії [дюйм] 3/8 in
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 3/8 in
Розмір лопасті вентилятора [мм] 365 mm
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 31 dBA
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 60 W
Стандарт дозволу CE
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.32 A
Тип Optyma™ Plus
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора H1
Тип конденсатора A7

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality