SHGX34e/380-4 SP&P
114V16137
Холодоагенти: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16137
Холодоагенти: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16137
Вага брутто | 288.4 Kilogram |
Bага нетто | 260.4 Kilogram |
Об'єм | 1747.36 Liter |
Вага брутто | 288.4 Kilogram |
Bага нетто | 260.4 Kilogram |
Об'єм | 1747.36 Liter |
Anti-vibration pads | Yes |
Discharge connection size [mm] | 16 мм |
Dual HP/LP pressure switch | Yes |
Family | Plusbox |
Fan type | Standard |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | Ні |
Legacy BOCK ID | 16137 |
Max pressure (PS) - high side | 28 бар |
Max pressure (PS) - low side | 19 бар |
Model number | SHGX34e/380-4 SP&P |
Oil differential pressure sensor | Yes |
Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
Oil separator | Yes |
Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | Yes |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 мм |
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 7000 м³/год |
Група продукції | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Довжина [мм] | 679 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 5/8 дюйм |
Загальна висота [мм] | 968 мм |
Захист двигуна | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Клас IP | IP 66 |
Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
Кількість вентиляторів | 1 |
Назва продукту | Package Unit |
Напруга живлення компресора [В] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Опис | SHGX34e/380-4 SP&P |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 3/8 дюйм |
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 600 Вт |
Технологія | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Тип | SHGX34 P&P |
Тип оливи | BOCKlub E55 |
Фаза | 3 |
Холодоагенти |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Циліндр | 4 |
Частота [Гц] | 50 Гц |
Ширина [мм] | 1570 мм |
Anti-vibration pads | Yes |
Discharge connection size [mm] | 16 мм |
Dual HP/LP pressure switch | Yes |
Family | Plusbox |
Fan type | Standard |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | Ні |
Legacy BOCK ID | 16137 |
Max pressure (PS) - high side | 28 бар |
Max pressure (PS) - low side | 19 бар |
Model number | SHGX34e/380-4 SP&P |
Oil differential pressure sensor | Yes |
Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
Oil separator | Yes |
Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
Safety valve for receiver | No |
Speed controller | Yes |
Step protection for CR/SU | No |
Suction connection size [mm] | 35 мм |
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] | 7000 м³/год |
Група продукції | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
Довжина [мм] | 679 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 5/8 дюйм |
Загальна висота [мм] | 968 мм |
Захист двигуна | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Клас IP | IP 66 |
Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
Коментарі щодо випускного з'єднання | Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання | Soldering |
Кількість вентиляторів | 1 |
Назва продукту | Package Unit |
Напруга живлення компресора [В] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
Опис | SHGX34e/380-4 SP&P |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 3/8 дюйм |
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] | 600 Вт |
Технологія | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
Тип | SHGX34 P&P |
Тип оливи | BOCKlub E55 |
Фаза | 3 |
Холодоагенти |
R134a R404A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A |
Циліндр | 4 |
Частота [Гц] | 50 Гц |
Ширина [мм] | 1570 мм |