OP-LCNC006NUA10G

114F0206

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R290, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 17 Kilogram
Bага нетто 17 Kilogram
Об'єм 76.8 Liter
EAN 5702428566995

 

CE evaluated Yes
Compressor model NUT60CAe
Family Optyma™
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Model number OP-LCNC006NUA10G
Версія A10
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 253 В
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 231 м³/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Condensing Units
Дозволи CE
EAC
Дозвільні документи ресивера CE
Діаметр вентилятора [мм] 200 мм
Електричний код G
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Назва виробу в досьє SCIP OPTYMA N0 N2 T0 T2
Назва продукту Bare unit
Напруга 50 Гц [В] 207 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 253 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 207 В
Номер досьє SCIP f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
Обсяг ресивера [л] 0.1 л
Опис OP-LCNC006NUA10G
Платформа швидкості Fixed-speed
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір лопасті вентилятора [мм] 200 мм
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 10 Вт
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.12 А
Тип Optyma™ A10
Тип кожуха/решітки вентилятора Решітка
Тип конденсатора BG_2
Фаза 1
Холодоагенти R290
Частота [Гц] 50 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality