OP-LPVM048NTP00G

114X3204

Використання сегмента: Низький протитиск, Холодоагенти: R404A; R452A; R454C; R455A, Напруга живлення компресора [В]: 230/1/50

Інформація про продукт

Вага брутто 109 Kg
Bага нетто 72 Kg
Volume 628.992 Liter
EAN 5702424289287

 

Description OP-LPVM048NTP00G
Family Optyma™ Plus
In scope of WEEE and contain batteries No
MCC 11 A
Min fuse rating [A] 12 А
RLA 7.9 A
Версія P00
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 255 В
Використання сегмента Низький протитиск
Витрата повітря при 50 Гц [м³/год] 3300 м³/год
Вихідна потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 68 Вт
Внутрішній об'єм конденсатора 0.58 мм³
Група продукції Condensing Units
Дозвільні документи ресивера CE
EAC
Діаметр вентилятора [мм] 450 мм
Електричний код G
Застосування LBP
К-ть фаз (вентилятор) 1
К-ть фаз (компресор) 1
Кількість вентиляторів 1
Модель компресора NTZ048-5
Назва продукту Package Unit Optyma™ Slim Pack Commercial
Напруга 50 Гц [В] 187 В
Напруга 50 Гц [В] [Макс.] 255 В
Напруга живлення вентилятора [В/Ф/Гц] 230/1/50
Напруга живлення компресора [В] 230/1/50
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 187 В
Номер моделі OP-LPVM048NTP00G
Обсяг ресивера [л] 3.4 л
Платформа швидкості Fixed-speed
Підключення рідинної лінії [дюйм] 3/8 дюйм
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 5/8 дюйм
Розмір лопасті вентилятора [мм] 450 мм
Рівень звукового тиску 50 Гц (при відставні 10 м) [дБ(A)] 33 дБА
Споживана потужність вентилятора при 50 Гц [Вт] 110 Вт
Стандарт дозволу CE
Струм вентилятора при 50 Гц [A] 0.47 А
Тип Optyma™ Plus P00 (A2L)
Тип з'єднання ПРИПІЙ
Тип кожуха/решітки вентилятора H2
Тип конденсатора D7
Фаза 1
Холодоагенти R404A
R452A
R454C
R455A
Частота [Гц] 50 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality