Anti-vibration pads |
No |
Capacity regulator |
2x 230V AC,50Hz |
Discharge connection size [mm] |
28 мм |
Family |
HG/HA compressors |
Frequency [Hz] |
50 |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Intermediate flange/adapter |
No |
Legacy BOCK ID |
16162 |
Max pressure (PS) - high side |
28 бар |
Max pressure (PS) - low side |
19 бар |
Model number |
HGX44e/475-4 |
Mounting position capacity regulator |
Serial position |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil sump heater |
220-240V AC |
Oil temperature sensor |
No |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
35 мм |
Thermal protection thermostat |
No |
Група продукції |
Semi-hermetic compressors |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1 1/8 дюйм |
Застосування |
MBP HBP |
Захист двигуна |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Клас IP |
IP 66 |
Колір |
Blue (standard) |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Soldering |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Soldering |
Марка |
BOCK |
Напруга живлення компресора [В] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Позначення типу |
HGX44e/475-4 |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
1 3/8 дюйм |
Стандарт дозволу |
No |
Технологія |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Тип |
HGX44e |
Тип оливи |
BOCKlub E55 |
Фаза |
3 |
Холодоагенти |
R513A R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A |
Циліндр |
4 |