BOCK, FKX40/655 TK, Vehicle compressor

097B14346

Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14346

Інформація про продукт

Вага брутто 34.4 Kilogram
Bага нетто 31.5 Kilogram
Об'єм 187.11 Liter
EAN 5715162574591

 

Capacity regulator No
Clutch type No
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 35 мм
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE Ні
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 14346
Length (mm) 384
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number FKX40/655 TK
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Suction connection size [mm] 35 мм
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукції Open type compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 3/8 дюйм
Загальна висота [мм] 369 мм
Колір Not painted
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP FK(X)40/…. - series
Назва продукту Reciprocating compressor FK
Напруга живлення компресора [В] w/o motor
Номер досьє SCIP c39ad343-54d0-4779-b42e-3e4fd5831448
Опис Compressor FKX40/655 TK
Позначення типу FKX40/655 TK
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 650 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Vehicle compressor
Тип FKX40
Тип оливи BOCKlub E55
Холодоагенти R404A
R452A
Циліндр 4
Ширина [мм] 320 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality