Поршневий компресор, MT144HV7AVE
Поршневий компресор, MT144HV7AVE

MT144-7VI

R22, Використання сегмента: Кондиціювання повітря; Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 500/3/50 575/3/60

Інформація про продукт

Вага брутто 72.5 kg
Bага нетто 69 kg
EAN 5702428662741

 

LRA 90 A
MCC 25 A
Refrigerant R22
В'язкість [cP] 32 cP
Вага упаковки [кг] 72 kg
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 550 V
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 632 V
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 500 V
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 575 V
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Охолодження середньотемпературне
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 30 bar
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 25 bar
Випускний клапан 30 bar/8 bar
Висота випускного з'єднання [мм] 125 mm
Висота з'єднання всмоктування [мм] 233 mm
Висота упаковки [мм] 720 mm
Довжина упаковки [мм] 570 mm
Діаметр [мм] 352 mm
Діаметр «rotolock» випускного з'єднання [дюйм] 1 1/4 in
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/4 in
Діаметр муфти випускного з'єднання [дюйм] 3/4 in
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 3/4 in
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 25 bar
Заводський низький тиск [бар] 25 bar
Загальна висота [мм] 540 mm
Зауваження щодо фітингу (поставляється лише з версією rotolock)
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код генерування A
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент GP LP [Нм] 15 Nm
Крутний момент встановлення випускного з'єднання [Нм] 90 Nm
Крутний момент з'єднання всмоктування [Нм] 110 Nm
Крутний момент заземлення [Нм] 3 Nm
Крутний момент монтажу [Нм] 50 Nm
Крутний момент потужності [Нм] 3 Nm
Крутний момент скла [Нм] 50 Nm
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] 30 Nm
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 3.9 L
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 10 kg
Марка механізму Поршневий компресор
Монтаж скла З різзю
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 500/3/50 575/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 450 V
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 517 V
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 500 V
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 575 V
Номер креслення 8504011e
Номер моделі MT144HV7AVE
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц 31.5 kW
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 41.2 kW
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год 140.61 kBtu/h
Опис MT144-7
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 2.04 Ohm
Орієнтир оливи 160P
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Позначення типу Compressor
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені фітинги Паяні рукави всмоктування і відведення, гайки і прокладки rotolock
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³] 241.87 cm³
Розмір адаптера Rotolock з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/4 in
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/4 in
Розмір муфти з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 in
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 in
Різн. випр. [бар] [Макс.] 30 bar
Силові з'єднання Гвинтові з'єднувачі 10-32 UNF x 9,5
Стабілізація оливи 3/8'' розвальцьов. SAE
Стандарт дозволу CE
UL
Стандарт фітинга Rotolock
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 27.8 bar
Сторона високого тиску Об’єм 1.2 L
Сторона низького тиску TS Макс. 50 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 18.4 bar
Сторона низького тиску Об’єм 31 L
Технологія Поршневий
Тип MT
Тип з'єднання Rotolock
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Хомут фітинга ODF
Циліндр 4
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 rpm
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 rpm
Ширина упаковки [мм] 400 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality