Поршневий компресор, NTZ096A4LR1B

120F0235

Холодоагенти: R404A; R452A, Використання сегмента: Охолодження низькотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Інформація про продукт

Вага брутто 37.5 Kg
Bага нетто 35 Kg
Volume 65.933 Liter
EAN 5702428521178

 

Description NTZ096-4B
Family NTZ
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA 32 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 бар
Max pressure (PS) - low side 22.6 бар
MCC 10.1 A
Model number NTZ096A4LR1B
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Product Name Description NTZ
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 440 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 400 В
Використання сегмента Охолодження низькотемпературне
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 30 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 25 бар
Випускний клапан 30 bar/8 bar
Висота випускного з'єднання [мм] 74 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 265 мм
Група продукції Hermetic compressors
Дозволи CE
UKCA
Діаметр [мм] 288 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/4 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 3/4 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 25 бар
Заводський низький тиск [бар] 25 бар
Загальна висота [мм] 413 мм
Зауваження щодо фітингу (поставляється лише з версією rotolock)
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP55 (з кабельною муфтою)
Код генерування A
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент GP LP [Нм] 15 Н·м
Крутний момент заземлення [Нм] 3 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 15 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] 30 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 1.8 л
Кількість упаковок 6
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 5 кг
Марка механізму Поршневий компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Напруга живлення компресора [В] 400/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 340 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Номер досьє SCIP 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Номер креслення 8502012g
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 5.03 Ohm
Орієнтир оливи 175PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлені фітинги Паяні рукави всмоктування і відведення, гайки і прокладки rotolock
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 96 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 7/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 30 бар
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи 3/8'' розвальцьов. SAE
Стандарт фітинга Rotolock
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.6 л
Сторона низького тиску TS Макс. 50 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 16.5 л
Технологія Поршневий
Тип NTZ096
Тип з'єднання Rotolock
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R404A
R452A
Хомут фітинга ODF
Циліндр 2
Частота [Гц] 50
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality