Поршневий компресор, NTZ068A5LR1B

120F0233

Холодоагенти: R404A; R452A; R454C; R455A, Використання сегмента: Охолодження низькотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 220-240/1/50, Формат упаковки: Промислова упаковка

Інформація про продукт

Вага брутто 24.17 Kg
Bага нетто 23 Kg
Volume 38.4 Liter
EAN 5702428665674

 

Description NTZ068-5B
Family NTZ
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA 53 A
Max pressure (PS) - high side 28.5 бар
Max pressure (PS) - low side 22 бар
MCC 17 A
Model number NTZ068A5LR1B
Network power supply [V/Ph/Hz] 220-240/1/50 208-230/1/60
Product Name Description NTZ
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 264 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 240 В
Використання сегмента Охолодження низькотемпературне
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 30 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 25 бар
Випускний клапан 30 bar/8 bar
Висота випускного з'єднання [мм] 68 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 263 мм
Група продукції Hermetic compressors
Дозволи CCC
CE
UL
UKCA
Діаметр [мм] 224 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 25 бар
Заводський низький тиск [бар] 25 бар
Загальна висота [мм] 333 мм
Зауваження щодо фітингу (поставляється лише з версією rotolock)
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP55 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент GP LP [Нм] 15 Н·м
Крутний момент заземлення [Нм] 3 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 15 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] 30 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 0.95 л
Кількість упаковок 12
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 2.5 кг
Марка механізму Поршневий компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Напруга живлення компресора [В] 220-240/1/50
Напруга конденсатора A [В] 440 В
Напруга конденсатора В [В] 330 В
Напруга конденсатора С [В] 440 В
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 198 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 220 В
Номер досьє SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Номер креслення 8501026f
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для однофазних компресорів [Ом] 3.26
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом] 1.07
Орієнтир оливи 175PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлені фітинги Паяні рукави всмоктування і відведення, гайки і прокладки rotolock
Продуктивність конденсатора А 20 мкФ
Продуктивність конденсатора В 100 µF
Продуктивність конденсатора С 10 мкФ
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 68 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 5/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 30 бар
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи 3/8'' розвальцьов. SAE
Стандарт фітинга Rotolock
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.3 л
Сторона низького тиску TS Макс. 50 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 7.5 л
Технологія Поршневий
Тип NTZ068
Тип з'єднання Rotolock
Фаза 1
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R404A
R452A
R454C
R455A
Хомут фітинга ODF
Циліндр 1
Частота [Гц] 50
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality