Поршневий компресор, VTZ054AGNR1A

120B0002

Холодоагенти: R404A; R407C; R134a, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Інформація про продукт

Вага брутто 27.63 Kilogram
Bага нетто 25.79 Kilogram
Об'єм 37.73 Liter
EAN 5702428666169

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
LRA 47 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 бар
Max pressure (PS) - low side 22.6 бар
MMT 15 A
Model number VTZ054AGNR1A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
RLA 12 A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS exemption clause 12
18
В'язкість [cP] 32 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 В
Використання сегмента Охолодження середньотемпературне
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 30 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 25 бар
Висота випускного з'єднання [мм] 67 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 263 мм
Висота упаковки [мм] 385 мм
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Так з винятками
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 330 мм
Діаметр [мм] 224 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 25 бар
Заводський низький тиск [бар] 25 бар
Загальна висота [мм] 356 мм
Зауваження щодо фітингу (поставляється лише з версією rotolock)
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент GP LP [Нм] 15 Н·м
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 15 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] 30 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 0.95 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 2.5 кг
Марка механізму Поршневий компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту Reciprocating compressor VTZ
Напруга живлення компресора [В] 380-480/3/50-60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 В
Номер досьє SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Номер креслення 8501042a
Опис VTZ054-G
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 2.08 Ohm
Орієнтир оливи 160PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені фітинги Паяні рукави всмоктування і відведення, гайки і прокладки rotolock
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Перетворювач
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 53.86 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 5/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 30 бар
Силові з'єднання Гвинт 4,8мм
Стабілізація оливи 3/8'' розвальцьов. SAE
Стандарт фітинга Rotolock
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.3 л
Сторона низького тиску TS Макс. 50 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 7.5 л
Технологія Поршневий
Тип VTZ054
Тип з'єднання Rotolock
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R134a
R404A
R407C
Хомут фітинга ODF
Циліндр 1
Частота [Гц] 35 - 90
Ширина упаковки [мм] 295 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality