Спіральний компресор, SH295A4ABE
120H0828
R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-415/3/50 460/3/60
R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-415/3/50 460/3/60
Вага брутто | 116.55 kg |
Bага нетто | 111 kg |
EAN | 5702428664639 |
Вага брутто | 116.55 kg |
Bага нетто | 111 kg |
EAN | 5702428664639 |
LRA | 260 A |
MCC | 62 A |
Refrigerant | R410A |
RLA | 44.3 A |
В'язкість [cP] | 32 cP |
Вага упаковки [кг] | 702 kg |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 457 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 506 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 415 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 V |
Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Випробувальний HP [бар] [Макс.] | 48.7 bar |
Випробувальний LP [бар] [Макс.] | 34.3 bar |
Випускний клапан | Відсутн. |
Висота випускного з'єднання [мм] | 648 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] | 331 mm |
Висота упаковки [мм] | 768 mm |
Довжина упаковки [мм] | 1150 mm |
Дренаж оливи | 1/4'' розвальцьов. |
Діаметр [мм] | 318 mm |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 1 1/8 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 1 1/8 in |
Економайзер | Ні |
Заводський високий тиск [бар] | 0 bar |
Заводський низький тиск [бар] | 0 bar |
Загальна висота [мм] | 683 mm |
Захист від обертання в протилежному напрямку | Електронний модуль |
Захист двигуна | Електронний модуль захисту, 110/240 В |
Клас захисту IP | IP54 (з кабельною муфтою) |
Код генерування | A |
Код конфігурації | Одинарний |
Колір | Синій |
Крутний момент заземлення [Нм] | 4 Nm |
Крутний момент монтажу [Нм] | 21 Nm |
Крутний момент потужності [Нм] | 3 Nm |
Крутний момент скла [Нм] | 50 Nm |
Кількість запусків на годину [Макс.] | 12 |
Кількість масла в системі [л] | 6.7 L |
Кількість упаковок | 6 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 13.5 kg |
Марка механізму | Спіральний компресор |
Монтаж скла | З різзю |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 340 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 414 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 380 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 V |
Номер креслення | 8556089g |
Номер моделі | SH295A4ABE |
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц | 88.5 kW |
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год | 302.08 kBtu/h |
Опис | SH295-4 |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] | 0.52 Ohm |
Орієнтир оливи | 160SZ |
Отвір манометра HP | Відсутн. |
Отвір манометра LP | Клапан Шредера |
Позначення типу | Compressor |
Поставлена олива | Попередньо заправлений маслом |
Поставлений модуль | Електронний модуль захисту, встановлений у клемній коробці |
Поставлені кріплення | Комплект для монтажу з жорсткими кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами |
Поставлені інструкції | Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
Робочий обсяг циліндрів [см³] | 276.2 cm³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 5/8 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 5/8 in |
Різн. випр. [бар] [Макс.] | 37 bar |
Силові з'єднання | Stud M5 |
Стабілізація оливи | 2–1/4'' Rotolock |
Стандарт дозволу |
CE UL |
Стандарт фітинга | ODF |
Сторона високого тиску TS Макс. | 150 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. | -35 °C |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) | 48.7 bar |
Сторона високого тиску Об’єм | 2.5 L |
Сторона низького тиску TS Макс. | 52 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. | -35 °C |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) | 31.1 bar |
Сторона низького тиску Об’єм | 28.5 L |
Технологія | Спіральний |
Тип | SH |
Тип з'єднання | Паяний |
Фаза | 3 |
Формат упаковки | Промислова упаковка |
Частота [Гц] | 50/60 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 2900 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 3500 rpm |
Ширина упаковки [мм] | 965 mm |
LRA | 260 A |
MCC | 62 A |
Refrigerant | R410A |
RLA | 44.3 A |
В'язкість [cP] | 32 cP |
Вага упаковки [кг] | 702 kg |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 457 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 506 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 415 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 V |
Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Випробувальний HP [бар] [Макс.] | 48.7 bar |
Випробувальний LP [бар] [Макс.] | 34.3 bar |
Випускний клапан | Відсутн. |
Висота випускного з'єднання [мм] | 648 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] | 331 mm |
Висота упаковки [мм] | 768 mm |
Довжина упаковки [мм] | 1150 mm |
Дренаж оливи | 1/4'' розвальцьов. |
Діаметр [мм] | 318 mm |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 1 1/8 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 1 1/8 in |
Економайзер | Ні |
Заводський високий тиск [бар] | 0 bar |
Заводський низький тиск [бар] | 0 bar |
Загальна висота [мм] | 683 mm |
Захист від обертання в протилежному напрямку | Електронний модуль |
Захист двигуна | Електронний модуль захисту, 110/240 В |
Клас захисту IP | IP54 (з кабельною муфтою) |
Код генерування | A |
Код конфігурації | Одинарний |
Колір | Синій |
Крутний момент заземлення [Нм] | 4 Nm |
Крутний момент монтажу [Нм] | 21 Nm |
Крутний момент потужності [Нм] | 3 Nm |
Крутний момент скла [Нм] | 50 Nm |
Кількість запусків на годину [Макс.] | 12 |
Кількість масла в системі [л] | 6.7 L |
Кількість упаковок | 6 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 13.5 kg |
Марка механізму | Спіральний компресор |
Монтаж скла | З різзю |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 340 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 414 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 380 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 460 V |
Номер креслення | 8556089g |
Номер моделі | SH295A4ABE |
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц | 88.5 kW |
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год | 302.08 kBtu/h |
Опис | SH295-4 |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] | 0.52 Ohm |
Орієнтир оливи | 160SZ |
Отвір манометра HP | Відсутн. |
Отвір манометра LP | Клапан Шредера |
Позначення типу | Compressor |
Поставлена олива | Попередньо заправлений маслом |
Поставлений модуль | Електронний модуль захисту, встановлений у клемній коробці |
Поставлені кріплення | Комплект для монтажу з жорсткими кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами |
Поставлені інструкції | Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
Робочий обсяг циліндрів [см³] | 276.2 cm³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 5/8 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 1 5/8 in |
Різн. випр. [бар] [Макс.] | 37 bar |
Силові з'єднання | Stud M5 |
Стабілізація оливи | 2–1/4'' Rotolock |
Стандарт дозволу |
CE UL |
Стандарт фітинга | ODF |
Сторона високого тиску TS Макс. | 150 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. | -35 °C |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) | 48.7 bar |
Сторона високого тиску Об’єм | 2.5 L |
Сторона низького тиску TS Макс. | 52 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. | -35 °C |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) | 31.1 bar |
Сторона низького тиску Об’єм | 28.5 L |
Технологія | Спіральний |
Тип | SH |
Тип з'єднання | Паяний |
Фаза | 3 |
Формат упаковки | Промислова упаковка |
Частота [Гц] | 50/60 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 2900 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 3500 rpm |
Ширина упаковки [мм] | 965 mm |