Спіральний компресор, SH240A4ABE
Спіральний компресор, SH240A4ABE

120H0300

R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 400/3/50 460/3/60

Інформація про продукт

Вага брутто 112.35 kg
Bага нетто 107 kg
EAN 5702428664769

 

LRA 215 A
MCC 51 A
Refrigerant R410A
RLA 36.4 A
В'язкість [cP] 32 cP
Вага упаковки [кг] 683 kg
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 440 V
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 V
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 400 V
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 V
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 48.7 bar
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 34.3 bar
Випускний клапан Відсутн.
Висота випускного з'єднання [мм] 648 mm
Висота з'єднання всмоктування [мм] 331 mm
Висота упаковки [мм] 768 mm
Довжина упаковки [мм] 1150 mm
Дренаж оливи 1/4'' розвальцьов.
Діаметр [мм] 318 mm
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 in
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 in
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 0 bar
Заводський низький тиск [бар] 0 bar
Загальна висота [мм] 683 mm
Захист від обертання в протилежному напрямку Електронний модуль
Захист двигуна Електронний модуль захисту, 110/240 В
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код генерування B
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 4 Nm
Крутний момент монтажу [Нм] 21 Nm
Крутний момент потужності [Нм] 3 Nm
Крутний момент скла [Нм] 50 Nm
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 6.7 L
Кількість упаковок 6
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 13.5 kg
Марка механізму Спіральний компресор
Монтаж скла З різзю
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 400/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 V
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 V
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 V
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 V
Номер креслення 8556089g
Номер моделі SH240A4ABE
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц 53.4 kW
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц 53.8 kW
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 73.4 kW
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год 250.51 kBtu/h
Опис SH240-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.616 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Позначення типу Compressor
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлений модуль Електронний модуль захисту, встановлений у клемній коробці
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з жорсткими кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³] 227.6 cm³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 in
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 in
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 bar
Силові з'єднання Stud M5
Стабілізація оливи 2–1/4'' Rotolock
Стандарт дозволу CE
UL
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 48.7 bar
Сторона високого тиску Об’єм 2.5 L
Сторона низького тиску TS Макс. 52 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 31.1 bar
Сторона низького тиску Об’єм 28.5 L
Технологія Спіральний
Тип SH
Тип з'єднання Паяний
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 rpm
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 rpm
Ширина упаковки [мм] 965 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality