Спіральний компресор, DSH184A4ALD
Спіральний компресор, DSH184A4ALD

120H1561

R410A; R452B; R454B, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-415/3/50 460/3/60

Інформація про продукт

Вага брутто 76.12 kg
Bага нетто 73.62 kg
EAN 5702424067519

 

LRA 197 A
MCC 38.6 A
Refrigerant R410A
R452B
R454B
RLA 27.6 A
В'язкість [cP] 32 cP
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 457 V
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 V
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 V
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 V
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 48.7 bar
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 33.3 bar
Випускний клапан Відсутн.
Висота випускного з'єднання [мм] 524 mm
Висота з'єднання всмоктування [мм] 299 mm
Довжина [мм] 230 mm
Діаметр [мм] 243 mm
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 in
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 7/8 in
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 558 mm
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP54 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Nm
Крутний момент монтажу [Нм] 15 Nm
Крутний момент потужності [Нм] 3 Nm
Крутний момент скла [Нм] 50 Nm
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 3.6 L
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 10 kg
Макс. робочий струм [MOC] 36 A
Марка механізму Спіральний компресор
Монтаж скла З різзю
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 V
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 V
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 V
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 V
Номер креслення 8560178
Номер моделі DSH184A4ALD
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц 39.4 kW
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц 39.8 kW
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 54 kW
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год 184.3 kBtu/h
Опис DSH184-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.83 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Позначення типу Compressor
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³] 170.3 cm³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 in
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 3/8 in
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 bar
Силові з'єднання Гвинт 4,8 мм
Стабілізація оливи 1 3/4'' Rotolock
Стандарт дозволу CE
UL
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 48.7 bar
Сторона високого тиску Об’єм 0.7 L
Сторона низького тиску TS Макс. 55 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 33.3 bar
Сторона низького тиску Об’єм 13.9 L
Технологія Спіральний
Тип DSH
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Упорскування рідини Ні
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 rpm
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 rpm
Ширина [мм] 230 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality