Description |
HRP047T5 |
Family |
HRP |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
LRA |
102.5 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 бар |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 бар |
MCC |
30 A |
Model number |
HRP047T5LP6 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
220-240/1/50 208-230/1/60 |
Product Name Description |
HRP |
RLA |
19.2 A |
В'язкість [cP] |
68 сП |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
253 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
230 В |
Використання сегмента |
Кондиціювання повітря |
Випускний клапан |
Так |
Вирівнювання газу |
Відсутнє |
Висота випускного з'єднання [мм] |
405 мм |
Висота з'єднання всмоктування [мм] |
275 мм |
Група продукції |
Hermetic compressors |
Довжина [мм] |
239 мм |
Дозволи |
CE UL UKCA |
Діаметр [мм] |
165 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 дюйм |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] |
1/2 дюйм |
Економайзер |
Ні |
Загальна висота [мм] |
439 мм |
Захист двигуна |
Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP |
IP22 |
Код конфігурації |
Одинарний |
Колір |
Чорний |
Кількість запусків на годину [Макс.] |
12 |
Кількість масла в системі [л] |
1.33 л |
Кількість упаковок |
16 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] |
3.63 кг |
Марка механізму |
Спіральний компресор |
Матеріал з'єднання всмоктування |
- |
Модель реле |
3ARR3*3AL* |
Монтаж скла |
Відсутн. |
Напруга живлення компресора [В] |
220-240/1/50 |
Напруга конденсатора A [В] |
370 В |
Напруга конденсатора В [В] |
330 В |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
207 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
230 В |
Номер досьє SCIP |
22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
Номер креслення |
0XC6301B-3 |
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для однофазних компресорів [Ом] |
1.61 |
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом] |
0.66 |
Орієнтир оливи |
320HV |
Отвір манометра HP |
Відсутн. |
Отвір манометра LP |
Відсутн. |
Поставлена олива |
Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення |
Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами |
Поставлені інструкції |
Інструкції зі встановлення |
Продуктивність конденсатора А |
60 мкФ |
Продуктивність конденсатора В |
145-175 µF |
Регулювання продуктивності |
Фіксована швидкість |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робочий обсяг циліндрів [см³] |
64.07 см³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
7/8 дюйм |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] |
7/8 дюйм |
Силові з'єднання |
Плоский контакт |
Стабілізація оливи |
Відсутн. |
Стандарт фітинга |
ODF |
Технологія |
Спіральний |
Тип |
HRP047 |
Тип з'єднання |
Паяний |
Тип оливи |
PVE |
Фаза |
1 |
Формат упаковки |
Одинарна упаковка/піддон |
Холодоагенти |
R407C |
Частота [Гц] |
50 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] |
2900 об/хв |
Ширина [мм] |
239 мм |