BOCK, HGX34e/380-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097C3184

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, 16065

Інформація про продукт

Вага брутто 106.268 Kilogram
Bага нетто 96.868 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162632819

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 22 мм
Family HG/HA compressors
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16065
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HGX34e/380-4 S
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 мм
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Застосування MBP
HBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP 66
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Напруга живлення компресора [В] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Позначення типу HGX34e/380-4 S
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic suction gas cooled
Тип HGX34e
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Циліндр 4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality