BOCK, HGX12P/110-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14554

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Applications: MBP; HBP, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, 14554

Інформація про продукт

Вага брутто 58.2 Kilogram
Bага нетто 48.8 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162573693

 

Anti-vibration pads No
Discharge connection size [mm] 12 мм
Frequency [Hz] 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 14554
Length (mm) 412
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HGX12P/110-4
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
Product Name Description Reciprocating compressor HG
Suction connection size [mm] 16 мм
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Загальна висота [мм] 281 мм
Застосування MBP
HBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP 66
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Напруга живлення компресора [В] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Позначення типу HGX12P/110-4
Родина HG/HA compressors
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 5/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic suction gas cooled
Тип HGX12P
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Циліндр 2
Ширина [мм] 223 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality