Anti-vibration pads |
No |
Capacity regulator |
No |
Discharge connection size [mm] |
42 мм |
Family |
HG/HA compressors |
Frequency [Hz] |
50 |
Hot gas temperature sensor |
No |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Legacy BOCK ID |
11493 |
Max pressure (PS) - high side |
28 бар |
Max pressure (PS) - low side |
19 бар |
Model number |
HGX66e/1750-4 S |
Oil differential pressure sensor |
No |
Oil pressure safety switch |
No |
Oil service valve |
No |
Oil sump heater |
220-240V AC |
Oil temperature sensor |
No |
Product Name Description |
Reciprocating compressor HG |
Step protection for CR/SU |
No |
Suction connection size [mm] |
54 мм |
Thermal protection thermostat |
No |
Група продукції |
Semi-hermetic compressors |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1 5/8 дюйм |
Застосування |
MBP HBP |
Захист двигуна |
INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
Клас IP |
IP 66 |
Колір |
Blue (standard) |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Soldering |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Standard |
Коментарі щодо випускного з'єднання |
Soldering |
Марка |
BOCK |
Назва виробу в досьє SCIP |
HG(X)66/.... - series |
Напруга живлення компресора [В] |
380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
Номер досьє SCIP |
ae7fa46f-0bd9-4ddc-a150-413a0a3f7f33 |
Позначення типу |
HGX66e/1750-4 S |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p (CAS no. 119-47-1) |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
2 1/8 дюйм |
Стандарт дозволу |
No |
Технологія |
Semi-hermetic suction gas cooled |
Тип |
HGX66e |
Тип оливи |
BOCKlub E55 |
Фаза |
3 |
Холодоагенти |
R448A R449A R404A R407A R407F R134a R407C R450A R452A R513A |
Циліндр |
6 |