BOCK, HGX66e/1340-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097C1035

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 11485

Інформація про продукт

Вага брутто 329.289 Kilogram
Bага нетто 307.489 Kilogram
Об'єм 428.8 Liter
EAN 5715162623411

 

Anti-vibration pads Yes
Capacity regulator No
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 42 мм
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE Ні
Legacy BOCK ID 11485
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HGX66e/1340-4 S
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater 220-240V AC
Oil temperature sensor No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 54 мм
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 5/8 дюйм
Застосування MBP
HBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP66
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG(X)66/.... - series
Назва продукту Reciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Номер досьє SCIP ae7fa46f-0bd9-4ddc-a150-413a0a3f7f33
Опис Compressor HGX66e/1340-4 S
Позначення типу HGX66e/1340-4 S
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p (CAS no. 119-47-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 2 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic suction gas cooled
Тип HGX66e
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R407F
R448A
R449A
R404A
R407A
R134a
R407C
R450A
R452A
R513A
Циліндр 6

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality