BOCK, HGX34e/215-4, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2946

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16058

Інформація про продукт

Вага брутто 103.404 Kilogram
Bага нетто 94.004 Kilogram
Об'єм 152.46 Liter
EAN 5715162639450

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Discharge connection size [mm] 22 мм
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE Ні
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Legacy BOCK ID 16058
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HGX34e/215-4
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 мм
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Застосування MBP
HBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP 66
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва продукту Reciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Опис Compressor HGX34e/215-4
Позначення типу HGX34e/215-4
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic suction gas cooled
Тип HGX34e
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Циліндр 4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality