BOCK, HGX22e/125-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2783

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16009

Інформація про продукт

Вага брутто 81.603 Kilogram
Bага нетто 72.203 Kilogram
Об'єм 152.46 Liter
EAN 5715162643815

 

Anti-vibration pads No
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 16 мм
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE Ні
Legacy BOCK ID 16009
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HGX22e/125-4 S
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Suction connection size [mm] 22 мм
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 5/8 дюйм
Застосування MBP
HBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP66
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG/HA(X)22/…. - series
Назва продукту Reciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Номер досьє SCIP 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
Опис Compressor HGX22e/125-4 S
Позначення типу HGX22e/125-4 S
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 7/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic suction gas cooled
Тип HGX22e
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R134a
R513A
Циліндр 2

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality