BOCK, HGX12P/110-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2252

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14555

Інформація про продукт

Вага брутто 57.288 Kilogram
Bага нетто 47.888 Kilogram
Об'єм 152.46 Liter
EAN 5715162644263

 

Anti-vibration pads Yes
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 12 мм
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE Ні
Legacy BOCK ID 14555
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HGX12P/110-4 S
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Suction connection size [mm] 16 мм
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Застосування MBP
HBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP66
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG(X)12/…. - series
Назва продукту Reciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Номер досьє SCIP bb70efe1-a42e-4e79-b905-4e324c30d6d0
Опис Compressor HGX12P/110-4 S
Позначення типу HGX12P/110-4 S
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 5/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic suction gas cooled
Тип HGX12P
Тип оливи BOCKlub E55
Фаза 3
Холодоагенти R134a
R404A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
Циліндр 2

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality