BOCK, HG34e/315-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097C2935

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16056

Інформація про продукт

Вага брутто 106.867 Kilogram
Bага нетто 97.467 Kilogram
Об'єм 152.46 Liter
EAN 5715162647820

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Contain batteries Ні
Discharge connection size [mm] 22 мм
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE Ні
Legacy BOCK ID 16056
Max pressure (PS) - high side 28 бар
Max pressure (PS) - low side 19 бар
Model number HG34e/315-4 S
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater 110-240V AC
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 28 мм
Terminal box reduced/steel TB No
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Акустична потужність при 50 Гц [дБ(A)] 71 дБА
Акустична потужність при 60 Гц [дБ(A)] 71 дБА
Група продукції Semi-hermetic compressors
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 дюйм
Застосування MBP
HBP
Захист двигуна INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Клас IP IP66
Колір Blue (standard)
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Коментарі щодо випускного з'єднання Standard
Коментарі щодо випускного з'єднання Soldering
Марка BOCK
Назва виробу в досьє SCIP HG/HA(X)34/…. - series
Назва продукту Reciprocating compressor HG
Напруга живлення компресора [В] 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Номер досьє SCIP 60e852d2-90d1-42cc-828d-974bed584935
Опис Compressor HG34e/315-4 S
Позначення типу HG34e/315-4 S
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 дюйм
Стандарт дозволу No
Технологія Semi-hermetic suction gas cooled
Тип HG34e
Тип оливи BOCKlub A46
Фаза 3
Холодоагенти R22
Циліндр 4

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality