Поршневий компресор, MTZ40JH4AVE

MTZ40-4VM

Холодоагенти: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R454A; R455A; R449A, Використання сегмента: Охолодження середньотемпературне, Напруга живлення компресора [В]: 400/3/50 460/3/60, Формат упаковки: Промислова упаковка

Інформація про продукт

Вага брутто 28.25 Kilogram
Bага нетто 27 Kilogram
Об'єм 41.6 Liter
EAN 5702428867184

 

EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MTZ
In scope of WEEE and contain batteries No
LRA 38 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 бар
Max pressure (PS) - low side 22.6 бар
MCC 10 A
Model number MTZ40JH4AVE
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Вага упаковки [кг] 343 кг
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 460 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 400 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Використання сегмента Охолодження середньотемпературне
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 30 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 25 бар
Висота випускного з'єднання [мм] 68 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 263 мм
Висота упаковки [мм] 500 мм
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так з винятками
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 1150 мм
Діаметр [мм] 224 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Заводський високий тиск [бар] 25 бар
Заводський низький тиск [бар] 25 бар
Загальна висота [мм] 356 мм
Зауваження щодо фітингу (поставляється лише з версією rotolock)
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP55 (з кабельною муфтою)
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент GP LP [Нм] 15 Н·м
Крутний момент заземлення [Нм] 3 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 15 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] 30 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 0.95 л
Кількість упаковок 12
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 2.5 кг
Марка механізму Поршневий компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту Reciprocating compressor MTZ
Напруга живлення компресора [В] 400/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 340 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 В
Номер досьє SCIP 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Номер креслення 8501025f
Опис MTZ040-4
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 4.05 Ohm
Орієнтир оливи 175PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені фітинги Паяні рукави всмоктування і відведення, гайки і прокладки rotolock
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 67.89 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/4 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 5/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 30 бар
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи 3/8'' розвальцьов. SAE
Стандарт фітинга Rotolock
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.3 л
Сторона низького тиску TS Макс. 50 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 7.5 л
Технологія Поршневий
Тип MTZ040
Тип з'єднання Rotolock
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Холодоагенти R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R454C
R455A
R513A
R454A
Хомут фітинга ODF
Циліндр 1
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 об/хв
Ширина упаковки [мм] 800 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality