China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MTZ018-4 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
MTZ |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
LRA |
20 A |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 бар |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 бар |
MCC |
5 A |
Model number |
MTZ18JA4BVE |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Product Name Description |
Reciprocating compressor MTZ |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Вага упаковки [кг] |
24 кг |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
460 В |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
506 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
400 В |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
460 В |
Використання сегмента |
Охолодження середньотемпературне |
Випробувальний HP [бар] [Макс.] |
30 бар |
Випробувальний LP [бар] [Макс.] |
25 бар |
Висота випускного з'єднання [мм] |
68 мм |
Висота з'єднання всмоктування [мм] |
263 мм |
Висота упаковки [мм] |
385 мм |
Група продукції |
Hermetic compressors |
Довжина упаковки [мм] |
330 мм |
Діаметр [мм] |
224 мм |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] |
1 дюйм |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] |
3/8 дюйм |
Економайзер |
Ні |
Заводський високий тиск [бар] |
25 бар |
Заводський низький тиск [бар] |
25 бар |
Загальна висота [мм] |
333 мм |
Зауваження щодо фітингу |
(поставляється лише з версією rotolock) |
Захист двигуна |
Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP |
IP55 (з кабельною муфтою) |
Код конфігурації |
Одинарний |
Колір |
Синій |
Крутний момент GP LP [Нм] |
15 Н·м |
Крутний момент заземлення [Нм] |
3 Н·м |
Крутний момент монтажу [Нм] |
15 Н·м |
Крутний момент потужності [Нм] |
3 Н·м |
Крутний момент скла [Нм] |
50 Н·м |
Крутний момент стабілізації оливи [Нм] |
30 Н·м |
Кількість запусків на годину [Макс.] |
12 |
Кількість масла в системі [л] |
0.95 л |
Кількість упаковок |
1 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] |
3 кг |
Марка механізму |
Поршневий компресор |
Матеріал з'єднання всмоктування |
- |
Монтаж скла |
З різзю |
Напруга живлення компресора [В] |
400/3/50 460/3/60 |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] |
340 В |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] |
414 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] |
380 В |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] |
460 В |
Номер досьє SCIP |
5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4 |
Номер креслення |
8501024e |
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] |
9.37 Ohm |
Орієнтир оливи |
175PZ |
Отвір манометра HP |
Відсутн. |
Отвір манометра LP |
Клапан Шредера |
Поставлена олива |
Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення |
Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами |
Поставлені фітинги |
Паяні рукави всмоктування і відведення, гайки і прокладки rotolock |
Поставлені інструкції |
Інструкції зі встановлення |
Регулювання продуктивності |
Фіксована швидкість |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Робочий обсяг циліндрів [см³] |
30.23 см³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] |
1 дюйм |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] |
1/2 дюйм |
Різн. випр. [бар] [Макс.] |
30 бар |
Силові з'єднання |
Плоский контакт |
Стабілізація оливи |
3/8'' розвальцьов. SAE |
Стандарт фітинга |
Rotolock |
Сторона високого тиску TS Макс. |
150 °C |
Сторона високого тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона високого тиску Об’єм |
0.3 л |
Сторона низького тиску TS Макс. |
50 °C |
Сторона низького тиску TS Мін. |
-35 °C |
Сторона низького тиску Об’єм |
7.5 л |
Технологія |
Поршневий |
Тип |
MTZ018 |
Тип з'єднання |
Rotolock |
Фаза |
3 |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Холодоагенти |
R134a R404A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R454C R455A R513A R454A |
Хомут фітинга |
ODF |
Циліндр |
1 |
Частота [Гц] |
50/60 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] |
2900 об/хв |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] |
3500 об/хв |
Ширина упаковки [мм] |
295 мм |