Спіральний компресор, VZH170AGANB

120G0018

Цей товар знято з продажу.

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-480/3/50-60

Інформація про продукт

Вага брутто 118.5 Kg
Bага нетто 107.144 Kg
Volume 0.36 Cubic.mtr
EAN 5702428803243

 

Family VZH
MMT 76.3 A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
RLA 61 A
В'язкість [cP] 32 сП
Вага упаковки [кг] 112 кг
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 528 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 528 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випробувальний HP [бар] [Макс.] 45 бар
Випробувальний LP [бар] [Макс.] 30.2 бар
Випускний клапан Відсутн.
Висота випускного з'єднання [мм] 645 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 329 мм
Висота упаковки [мм] 765 мм
Група продукції Hermetic compressors
Довжина упаковки [мм] 450 мм
Діаметр [мм] 318 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1 1/8 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 687 мм
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Код генерування A
Код конфігурації Одинарний
Колір Синій
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 21 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Крутний момент скла [Нм] 50 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 6.7 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 13.5 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла З різзю
Назва продукту VZH
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 380-480/3/50-60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 342 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 В
Номер креслення 8551186b
Номер моделі VZH170AGANB
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц 40.8 кВт
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 55.4 кВт
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год 189.08 кБТо/год
Опис VZH170AG
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.05 Ohm
Орієнтир оливи 160SZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Клапан Шредера
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Перетворювач
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 170.2 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 5/8 дюйм
Різн. випр. [бар] [Макс.] 37 бар
Силові з'єднання Гвинт 4,8 мм
Стабілізація оливи 1 3/4'' Rotolock
Стандарт дозволу CE
UL
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 150 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 48.7 бар
Сторона високого тиску Об’єм 2.9 л
Сторона низького тиску TS Макс. 51 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 30.2 бар
Сторона низького тиску Об’єм 29.9 л
Технологія Спіральний
Тип VZH170A/B
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи POE
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R410A
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 3000 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3600 об/хв
Ширина упаковки [мм] 515 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality