Спіральний компресор, VZH065CGANB

120G0152

Холодоагенти: R410A, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В]: 380-480/3/50-60, Формат упаковки: Упаковка на одну одиницю

Інформація про продукт

Вага брутто 44 Kg
Bага нетто 35 Kg
Volume 0.1 Cubic.mtr
EAN 5702424050146

 

Description VZH065CG
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family VZH
In scope of WEEE and contain batteries No
Max pressure (PS) - high side 41.1 бар
Max pressure (PS) - low side 33.3 бар
Model number VZH065CGANB
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port No
Product Name Description Scroll compressor VZH
RLA 27.2 A
В'язкість [cP] 32 сП
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 528 В
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 528 В
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 480 В
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 480 В
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Висота випускного з'єднання [мм] 422 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 280 мм
Група продукції Hermetic compressors
Дозволи CE
UL
UKCA
Дренаж оливи 1/4'' NPT
Діаметр [мм] 184 мм
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 3/4 дюйм
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 3/4 дюйм
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 455 мм
Захист двигуна Захист двигуна перетворювачем частоти
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Н·м
Крутний момент монтажу [Нм] 11 Н·м
Крутний момент потужності [Нм] 3 Н·м
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 1.57 л
Кількість упаковок 1
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 5.4 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Монтаж скла Відсутн.
Назва виробу в досьє SCIP VZH028-044 / VLZ028-044
Напруга живлення компресора [В] 380-480/3/50-60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 В
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 342 В
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 В
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 380 В
Номер досьє SCIP deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5
Номер креслення 8590007
Опір обмотки для трифазних компресорів із ідентичною обмоткою [Ом] 0.177 Ohm
Орієнтир оливи 160HV
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками, болтами, гайками, рукавами і шайбами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Перетворювач
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Робочий обсяг циліндрів [см³] 65.1 см³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 7/8 дюйм
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 7/8 дюйм
Силові з'єднання Плоский контакт
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску TS Макс. 65 °C
Сторона високого тиску TS Мін. -35 °C
Сторона високого тиску Об’єм 0.7 л
Сторона низького тиску TS Макс. 55 °C
Сторона низького тиску TS Мін. -35 °C
Сторона низького тиску Об’єм 4.7 л
Технологія Спіральний
Тип VZH065
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи PVE
Упорскування рідини Ні
Фаза 3
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю
Холодоагенти R410A
Частота [Гц] 15 - 100
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 3000 об/хв
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3600 об/хв

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality