Спіральний компресор, HRP045T5LP6
120U0976
R407C, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 220-240/1/50
R407C, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 220-240/1/50
Вага брутто | 34.3 kg |
Bага нетто | 32 kg |
EAN | 5702428208017 |
Вага брутто | 34.3 kg |
Bага нетто | 32 kg |
EAN | 5702428208017 |
LRA | 102.5 A |
MCC | 30 A |
Refrigerant | R407C |
RLA | 19.2 A |
В'язкість [cP] | 68 cP |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 253 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 0 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 230 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 0 V |
Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Випускний клапан | Так |
Вирівнювання газу | Відсутнє |
Висота випускного з'єднання [мм] | 405 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] | 275 mm |
Довжина [мм] | 239 mm |
Діаметр [мм] | 165 mm |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
Економайзер | Ні |
Загальна висота [мм] | 439 mm |
Захист двигуна | Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP | IP22 |
Код конфігурації | Одинарний |
Колір | Чорний |
Кількість масла в системі [л] | 1.33 L |
Кількість упаковок | 16 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 3.63 kg |
Марка механізму | Спіральний компресор |
Модель реле | 3ARR3*3AL* |
Монтаж скла | Відсутн. |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 220-240/1/50 |
Напруга конденсатора A [В] | 370 V |
Напруга конденсатора В [В] | 330 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 207 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 0 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 230 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 0 V |
Номер креслення | 0XC6301B-3 |
Номер моделі | HRP045T5LP6 |
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц | 5.9 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц | 9.3 kW |
Опис | HRP045T5 |
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для однофазних компресорів [Ом] | 1.61 Ohm |
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом] | 0.66 Ohm |
Орієнтир оливи | 320HV |
Отвір манометра HP | Відсутн. |
Отвір манометра LP | Відсутн. |
Позначення типу | Compressor |
Поставлена олива | Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення | Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами |
Поставлені інструкції | Інструкції зі встановлення |
Продуктивність конденсатора А | 60 µF |
Продуктивність конденсатора В | 145-175 µF |
Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
Робочий обсяг циліндрів [см³] | 61.45 cm³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 7/8 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 7/8 in |
Силові з'єднання | Плоский контакт |
Стабілізація оливи | Відсутн. |
Стандарт дозволу |
CE UL |
Стандарт фітинга | ODF |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) | 31.1 bar |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) | 26.2 bar |
Технологія | Спіральний |
Тип | HRP |
Тип з'єднання | Паяний |
Тип оливи | PVE |
Фаза | 1 |
Формат упаковки | Одинарна упаковка/піддон |
Частота [Гц] | 50 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 2900 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 0 rpm |
Ширина [мм] | 239 mm |
LRA | 102.5 A |
MCC | 30 A |
Refrigerant | R407C |
RLA | 19.2 A |
В'язкість [cP] | 68 cP |
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 253 V |
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 0 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 230 V |
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 0 V |
Використання сегмента | Кондиціювання повітря |
Випускний клапан | Так |
Вирівнювання газу | Відсутнє |
Висота випускного з'єднання [мм] | 405 mm |
Висота з'єднання всмоктування [мм] | 275 mm |
Довжина [мм] | 239 mm |
Діаметр [мм] | 165 mm |
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] | 1/2 in |
Економайзер | Ні |
Загальна висота [мм] | 439 mm |
Захист двигуна | Внутрішній захист від перевантаження |
Клас захисту IP | IP22 |
Код конфігурації | Одинарний |
Колір | Чорний |
Кількість масла в системі [л] | 1.33 L |
Кількість упаковок | 16 |
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] | 3.63 kg |
Марка механізму | Спіральний компресор |
Модель реле | 3ARR3*3AL* |
Монтаж скла | Відсутн. |
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] | 220-240/1/50 |
Напруга конденсатора A [В] | 370 V |
Напруга конденсатора В [В] | 330 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] | 207 V |
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] | 0 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] | 230 V |
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] | 0 V |
Номер креслення | 0XC6301B-3 |
Номер моделі | HRP045T5LP6 |
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц | 5.9 kW |
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц | 9.3 kW |
Опис | HRP045T5 |
Опір допоміжної обмотки (початкова обмотка) для однофазних компресорів [Ом] | 1.61 Ohm |
Опір основної обмотки для однофазних компресорів [Ом] | 0.66 Ohm |
Орієнтир оливи | 320HV |
Отвір манометра HP | Відсутн. |
Отвір манометра LP | Відсутн. |
Позначення типу | Compressor |
Поставлена олива | Попередньо заправлений маслом |
Поставлені кріплення | Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами |
Поставлені інструкції | Інструкції зі встановлення |
Продуктивність конденсатора А | 60 µF |
Продуктивність конденсатора В | 145-175 µF |
Регулювання продуктивності | Фіксована швидкість |
Робочий обсяг циліндрів [см³] | 61.45 cm³ |
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] | 7/8 in |
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] | 7/8 in |
Силові з'єднання | Плоский контакт |
Стабілізація оливи | Відсутн. |
Стандарт дозволу |
CE UL |
Стандарт фітинга | ODF |
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) | 31.1 bar |
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) | 26.2 bar |
Технологія | Спіральний |
Тип | HRP |
Тип з'єднання | Паяний |
Тип оливи | PVE |
Фаза | 1 |
Формат упаковки | Одинарна упаковка/піддон |
Частота [Гц] | 50 |
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] | 2900 rpm |
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] | 0 rpm |
Ширина [мм] | 239 mm |