Спіральний компресор, HCP094T4LC8
Спіральний компресор, HCP094T4LC8

120U0608

R407C, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-415/3/50 460/3/60

Інформація про продукт

Вага брутто 46.08 kg
Bага нетто 43.42 kg
EAN 5702428210881

 

LRA 84 A
MCC 21 A
Refrigerant R407C
RLA 13.5 A
В'язкість [cP] 68 cP
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 457 V
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 V
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 V
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 V
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випускний клапан Так
Вирівнювання газу Паяний
Висота випускного з'єднання [мм] 519 mm
Висота з'єднання всмоктування [мм] 380 mm
Довжина [мм] 232 mm
Діаметр [мм] 184 mm
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 in
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 7/8 in
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 546 mm
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Колір Чорний
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Nm
Крутний момент потужності [Нм] 3 Nm
Кількість масла в системі [л] 2.66 L
Кількість упаковок 16
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 7.26 kg
Марка механізму Спіральний компресор
Монтаж скла Відсутн.
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 V
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 V
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 V
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 V
Номер креслення 0SR6301B-3
Номер моделі HCP094T4LC8
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц 12.4 kW
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц 19.3 kW
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 25.9 kW
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год 88.38 kBtu/h
Опис HCP094T4
Опір обмотки 1–2 [Ом] 1.48 Ohm
Опір обмотки 1–3 [Ом] 1.48 Ohm
Опір обмотки 2–3 [Ом] 1.48 Ohm
Орієнтир оливи 320HV
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Позначення типу Compressor
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³] 126.02 cm³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 in
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 in
Силові з'єднання Гвинтові з'єднувачі 10-32 UNF x 9,5
Стабілізація оливи Brazed
Стандарт дозволу CE
UL
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 31.1 bar
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 26.2 bar
Технологія Спіральний
Тип HCP
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи PVE
Фаза 3
Формат упаковки Промислова упаковка
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 rpm
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 rpm
Ширина [мм] 232 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality