Спіральний компресор, HCP094T4LC7
Спіральний компресор, HCP094T4LC7

120U0606

R407C, Використання сегмента: Кондиціювання повітря, Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц]: 380-415/3/50 460/3/60

Інформація про продукт

Вага брутто 48.17 kg
Bага нетто 44.17 kg
EAN 5702428210898

 

LRA 84 A
MCC 21 A
Refrigerant R407C
RLA 13.5 A
В'язкість [cP] 68 cP
Верхнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 457 V
Верхнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 506 V
Верхнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 415 V
Верхнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 V
Використання сегмента Кондиціювання повітря
Випускний клапан Відсутн.
Вирівнювання газу Відсутнє
Висота випускного з'єднання [мм] 509 mm
Висота з'єднання всмоктування [мм] 369 mm
Довжина [мм] 232 mm
Діаметр [мм] 184 mm
Діаметр випускного з'єднання [дюйм] 7/8 in
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 7/8 in
Економайзер Ні
Загальна висота [мм] 536 mm
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Клас захисту IP IP22
Код конфігурації Одинарний
Колір Чорний
Крутний момент заземлення [Нм] 2 Nm
Крутний момент потужності [Нм] 3 Nm
Крутний момент скла [Нм] 53 Nm
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 2.66 L
Кількість упаковок 16
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 7.26 kg
Марка механізму Спіральний компресор
Монтаж скла З різзю
Напруга живлення компресора [В/Ф/Гц] 380-415/3/50 460/3/60
Нижнє значення діапазону напруги при 50 Гц [В] 342 V
Нижнє значення діапазону напруги при 60 Гц [В] 414 V
Нижнє значення номінальної напруги при 50 Гц [В] 380 V
Нижнє значення номінальної напруги при 60 Гц [В] 460 V
Номер креслення 0SR6169B-3
Номер моделі HCP094T4LC7
Номінальна теплопродуктивність при 50 Гц 12.4 kW
Номінальна холодопродуктивність при 50 Гц 19.3 kW
Номінальна холодопродуктивність при 60 Гц 25.9 kW
Номінальна холодопротуктивність 60 кБто/год 88.38 kBtu/h
Опис HCP094T4
Опір обмотки 1–2 [Ом] 1.48 Ohm
Опір обмотки 1–3 [Ом] 1.48 Ohm
Опір обмотки 2–3 [Ом] 1.48 Ohm
Орієнтир оливи 320HV
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Позначення типу Compressor
Поставлена олива Попередньо заправлений маслом
Поставлені кріплення Комплект для монтажу з кільцевими прокладками і рукавами
Поставлені інструкції Інструкції зі встановлення
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³] 126.02 cm³
Розмір з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 in
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 1 1/8 in
Силові з'єднання Гвинтові з'єднувачі 10-32 UNF x 9,5
Стабілізація оливи Відсутн.
Стандарт дозволу CE
UL
Стандарт фітинга ODF
Сторона високого тиску Макс. тиск (Ps) 31.1 bar
Сторона низького тиску макс. Тиск (Ps) 26.2 bar
Технологія Спіральний
Тип HCP
Тип з'єднання Паяний
Тип оливи PVE
Фаза 3
Формат упаковки Одинарна упаковка/піддон
Частота [Гц] 50/60
Частота обертання при 50 Гц [об/хв] 2900 rpm
Частота обертання при 60 Гц [об/хв] 3500 rpm
Ширина [мм] 232 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality