China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Product Name Description |
4-ходовий реверсивний клапан |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Група продукції |
4-way reversing valves |
Дозволи |
CE VDE UKCA |
Діаметр з'єднання випар./конд. [дюйм] |
1/2 |
Діаметр з'єднання випар./конд. [мм] |
12,95 |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
55 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-20 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
131 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-4 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
120 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-20 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
248 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-4 °F |
Котушка |
Ні |
Кількість на формат упаковки |
32 шт. |
Макс. протікання [см³/мін.] |
1500 см³/хв |
Макс.OPD [бар] |
31 бар |
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] |
450 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал технологічного з'єднання |
Мідь |
Мін.OPD [бар] |
3.43 бар |
Мін.OPD [фунт/дюйм²] |
50 фунт на дюйм² |
Позначення типу |
STF-0201G3 |
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] |
7.18 кВт |
Прод. R407C@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] |
6.63 кВт |
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] |
10.11 кВт |
Прод. R407C@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] |
9.34 кВт |
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 1) [кВт] |
8.81 кВт |
Прод. R410А@Δp:0,1 бар (умова 2) [кВт] |
7.94 кВт |
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 1) [кВт] |
12.43 кВт |
Прод. R410А@Δp:0,2 бар (умова 2) [кВт] |
11.2 кВт |
Продуктивність за умов 1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Продуктивність за умов 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Проектна конфіг. Стиль |
A |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
No |
Розмір випускного з'єднання [дюйм] |
3/8 |
Розмір випускного з'єднання [мм] |
9.7 мм |
Розмір з'єдн. всмокт. [дюйм] |
1/2 |
Розмір з'єдн. всмокт. [мм] |
12.95 мм |
Стандарт випроб. вібрації |
JIS C 60068-2-6 |
Стандарт ударостійкості |
JIS C 60068-2-27 |
Стійкість до вібрацій [м/с²] |
19.6 м/с² |
Тип |
STF |
Тип випускного з'єднання |
ВНУТРІШН. |
Формат упаковки |
Промислова упаковка |
Холодоагенти |
R134a R22 R404A R407C R410A |