Котушка 4-ходового реверсивного клапана, STF-01AB500A1

061L2092

Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP54

Інформація про продукт

Вага брутто 0.193 Kilogram
Bага нетто 0.192 Kilogram
Об'єм 1.182 Liter
EAN 5702428272681

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Встановлення котушки, реком. крутний момент [Нм] [Макс.] 1.96 nm
Встановлення котушки, реком. крутний момент [Нм] [Мін.] 1.47 nm
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції 4-way reversing valves
Довжина кабелю [дюйм] 23.6 дюйм
Довжина кабелю [м] 0.6 м
Дозволи CE
UKCA
VDE
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Клас захисту корпусу IP IP54
Клас ізоляції B
Кількість на формат упаковки 10 шт.
Назва продукту Котушка 4-ходового реверсивного клапана
Напруга живлення [В] AC 24 В
Позначення типу STF-01AB500A1
Споживана потужність [Вт] 6 Вт
Тип STF
Формат упаковки Промислова упаковка
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality