Котушка для електромагнітного клапана, AZ120CS, Плоский контакт DIN, Упаковка на декілька одиниць

042N4202

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.122 Kilogram
Bага нетто 0.112 Kilogram
Об'єм 0.087 Liter
EAN 5702428045308

 

Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 97 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відн. вологість, умови Без конденсації
Відповідність EN 60730-1
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Дозволи cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Електричний роз'єм 3плоскі контакти
Клас захисту корпусу IP IP00
Колір Синій
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Назва виробу в досьє SCIP EVR 10-22 (NO)
Назва дозвільного файлу UL MH29671
Назва програми частин EV220W
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 115 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 120 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] 110 В
Позначення типу AZ120CS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 6,3мм x 0,8мм
Розмір привода 9 mm
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 16 ВА
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 14 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 8.5 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 7 Вт
Стандарт електричного підключення EN175301-803
Тип AZ120CS
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality