Котушка для електромагнітного клапана, AS230CS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць

042N7601

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.12 Kilogram
Bага нетто 0.11 Kilogram
Об'єм 0.089 Liter
EAN 5702428023818

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 97 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відн. вологість, умови Без конденсації
Відповідність EN 60730-1
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Solenoid valves
Дозволи LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 122 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Електричний роз'єм 3 плоскі контакти
Клас захисту корпусу IP IP00
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Синій
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Модель дизайну котушки UL 429
Назва виробу в досьє SCIP EVR 2-8 (NO)
Назва програми частин EV220S
EV220T
EV220W
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 50 Гц Макс. [В] 230 В
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 240 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] 208 В
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP 158dc2bc-ef9e-4faf-8660-28bcce9086cf
Номер запчастини 042N7601
Позначення типу AS230CS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 6,3 мм x 0,8 мм
Розмір привода 9 mm
Споживана потужність 50 Гц [ВА] 16 ВА
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 14 ВА
Споживана потужність [Вт] 50 Гц 8 Вт
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 7 Вт
Стандарт електричного підключення EN175301-803
Тип AS230CS
Тривалість ввімкнення Безперервно
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 042N8601

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality